norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania.
Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.
Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi 07533-112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi 07533-116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór na śrubę pasowaną
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 01247-05 Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów 189 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 94,3 kB

Rysunki

Wsporniki z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHD

D1N1=Liczba
otworów
LIczba otworów
do umocowania
StatusCADOsp.CenaZamów
01247-05-21220151520015015012M121510 664,70 €
01247-05-212251520125015020012M122114 863,65 €
01247-05-21225152025015020012M122114wychodzi z produkcji 863,65 €
01247-05-21620151520015015016M161510 730,25 €
01247-05-216251520125015020016M162114 930,35 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl