norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rdzeń magnetyczny AlNiCo.Wersja:czerwony lakierowany.Wskazówka:Dzielona powierzchnia stykowa ze skrośnym otworem montażowym. System bez osłony. Magnesy trwałe z dzieloną powierzchnią stykową stosowane są przeważnie w sprzęcie laboratoryjnym i pomiarowym oraz do przytrzymywania przedmiotów z metalu.Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09098 Magnesy (rozwidlone) 124 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów mocujących i surowych 164 kB

Rysunki

Magnesy (rozwidlone)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09098-01134,5107 2,63 €
09098-02195,11319 3,63 €
09098-03255,11629 6,27 €
09098-043272566 14,44 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl