norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferrytu
09071

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09071 Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferrytu 118 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów mocujących i surowych 164 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09071-0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 3,85 €
09071-0220±0,154,2±0,28,5±1622 4,34 €
09071-0325±0,155,5±0,212±1736 5,04 €
09071-0432±0,205,5±0,212±1772 5,70 €
09071-0540±0,205,5±0,213±1890 6,47 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl