norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem fazowanym z NdFeB
09071-30

Magnesy z otworem fazowanym z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną. Zastosowanie stałego materiału magnetycznego NdFeB zwiększa siłę przyczepności o dalsze 10 – 20 % w porównaniu z SmCo. Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09071-30 Magnesy z otworem fazowanym z NdFeB 149 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09071-30-13133,56,64,540 3,42 €
09071-30-16163,56,64,575 3,92 €
09071-30-20204,596105 5,30 €
09071-30-25254,597160 7,00 €
09071-30-32325,5117310 10,90 €
09071-30-40405,510,68500 15,77 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl