norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem cylindrycznym z twardego ferrytu
09070

Magnesy z otworem cylindrycznym z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09070 Magnesy z otworem cylindrycznym z twardego ferrytu 114 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów mocujących i surowych 164 kB

Rysunki

Magnesy z otworem cylindrycznym z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09070-5050 ±0,208,52210180 8,53 €
09070-6363 ±0,206,52414290 13,39 €
09070-8080 ±0,256,511,518540 19,62 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl