|
|
09069Magnesy z NdFeB (neodymowe) |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Korpus stalowy. Rdzeń magnesu NdFeB.Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną. Zastosowanie stałego materiału magnetycznego NdFeB zwiększa siłę przyczepności o dalsze 10 – 20 % w porównaniu z SmCo. Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:1) Powierzchnia przylegająca Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | H | Siła przyczepnośc N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
09069-01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | | | 7,15 € | | 09069-02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | | | 7,61 € | | 09069-03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | | | 8,23 € | | 09069-04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | | | 8,79 € | | 09069-05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | | | 9,80 € | | 09069-06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 | | | 12,25 € | | 09069-07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 | | | 20,80 € | | 09069-08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 | | | 26,52 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Siła przyczepnośc N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
09069-11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 6,52 € | | 09069-12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 | | | 6,93 € | | 09069-13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 7,56 € | | 09069-14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 7,98 € | | 09069-15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 | | | 8,92 € | | 09069-16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 | | | 11,07 € | | 09069-17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 | | | 18,85 € | | 09069-18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 | | | 23,97 € | | 09069-19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 | | | 24,23 € | | 09069-20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 | | | 36,42 € | | 09069-21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 | | | 41,70 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D3 | H | H1 | L | Siła przyczepnośc N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
09069-23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 5,54 € | | 09069-24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 5,90 € | | 09069-25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 7,05 € | | 09069-26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 11,02 € | | 09069-27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 17,37 € | | 09069-28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 23,90 € | | 09069-29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 24,23 € | | 09069-30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 36,42 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|