norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z twardego ferrytu
09064

Magnesy z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Mages trwały bez tulei gwintowanej, system z osłoną. Magnesy płaskie są wciskane lub wklejane w otwory montażowe.

W przypadku wersji D 80 nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni przylgowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości przylgi magnetycznej.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09064 Magnesy z twardego ferrytu 138 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów mocujących i surowych 164 kB

Rysunki

Magnesy z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DHSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09064-0110 ±0,154,54 3,24 €
09064-0213 ±0,154,510 3,36 €
09064-0316 ±0,154,518 3,50 €
09064-0420 ±0,15630 4,06 €
09064-0525 ±0,15740 4,61 €
09064-0632 ±0,20780 5,50 €
09064-0740 ±0,208125 6,36 €
09064-0850 ±0,2010220 9,27 €
09064-0963 ±0,2014350 15,66 €
09064-1080 ±0,2518600 24,61 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl