|
|
06938-02Uchwyty rurowe aluminiowe owalne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.Materiał:Aluminiowa rura owalna EN AW-6060. Tuleja gwintowana ze stali. Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.Montaż:Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.Zalety:Masywny wygląd, a przy tym niska masa. Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo. Ergonomiczny kształt uchwytu. Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu. Wyposażenie:07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu 07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06938-02-250083 | naturalny | anodowany | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-300083 | naturalny | anodowany | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-400083 | naturalny | anodowany | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-500083 | naturalny | anodowany | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-250081 | czarny | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-300081 | czarny | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-400081 | czarny | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-500081 | czarny | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-2500827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-3000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-4000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-5000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | | 06938-02-2500884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 26,04 € | | 06938-02-3000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 27,67 € | | 06938-02-4000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 30,04 € | | 06938-02-5000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 34,19 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|