|
|
06922-11Podkładka ze stali nierdzewnej |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje przerwanie blach o cienkich ścianach.Materiał:Stal nierdzewna 1.4404 lub 1.4305.Wersja:1.4404 polerowany lub piaskowany.
1.4305 niepowlekany.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Klucz stalowy | Powierzchnia korpusu | D2 | D3 | D4 | H | H1 | dla śrub | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06922-11-0321 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,93 € | | 06922-11-0421 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,93 € | | 06922-11-0521 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,06 € | | 06922-11-0621 | 1.4404 | polerowanie ślizgowe | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,06 € | | 06922-11-0322 | 1.4404 | mat piaskowany | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 1,32 € | | 06922-11-0422 | 1.4404 | mat piaskowany | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 1,32 € | | 06922-11-0522 | 1.4404 | mat piaskowany | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,60 € | | 06922-11-0622 | 1.4404 | mat piaskowany | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,60 € | | 06922-11-0310 | 1.4305 | z połyskiem | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,59 € | | 06922-11-0410 | 1.4305 | z połyskiem | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,63 € | | 06922-11-0510 | 1.4305 | z połyskiem | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,89 € | | 06922-11-0610 | 1.4305 | z połyskiem | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,01 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|