|
|
06917Uchwyty pałąkowe aluminiowe okrągłe |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Naturalny lub czarny anodowy.Wskazówka do zamówienia:Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.Montaż:Od tyłu.Wyposażenie:Podkładki zamykające 06917.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | D | H | L | T | Nośność N
| Nr Zamówienia podkładek | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06917-032041 | czarny | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 6,22 € | | 06917-055041 | czarny | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 7,65 € | | 06917-064041 | czarny | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 7,77 € | | 06917-076041 | czarny | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 7,77 € | | 06917-088041 | czarny | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 7,99 € | | 06917-096041 | czarny | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 8,04 € | | 06917-098041 | czarny | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 8,04 € | | 06917-100041 | czarny | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 8,14 € | | 06917-102041 | czarny | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 8,14 € | | 06917-120041 | czarny | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 8,14 € | | 06917-136041 | czarny | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-4 | | | 9,03 € | | 06917-055051 | czarny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-064051 | czarny | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-076051 | czarny | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-088051 | czarny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-096051 | czarny | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-098051 | czarny | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,70 € | | 06917-100051 | czarny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,78 € | | 06917-102051 | czarny | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 5,81 € | | 06917-120051 | czarny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 6,13 € | | 06917-136051 | czarny | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 6,93 € | | 06917-140051 | czarny | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 6,93 € | | 06917-160051 | czarny | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 6,93 € | | 06917-180051 | czarny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 7,20 € | | 06917-200051 | czarny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 7,57 € | | 06917-235051 | czarny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 8,17 € | | 06917-250051 | czarny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 8,42 € | | 06917-300051 | czarny | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 19,44 € | | 06917-350051 | czarny | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-1 | | | 19,64 € | | 06917-120061 | czarny | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 6,30 € | | 06917-136061 | czarny | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 9,15 € | | 06917-140061 | czarny | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 9,18 € | | 06917-160061 | czarny | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 9,43 € | | 06917-180061 | czarny | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 9,66 € | | 06917-200061 | czarny | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 10,93 € | | 06917-235061 | czarny | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 11,78 € | | 06917-250061 | czarny | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 12,43 € | | 06917-300061 | czarny | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 24,35 € | | 06917-350061 | czarny | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-6 | | | 24,63 € | | 06917-140081 | czarny | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 10,88 € | | 06917-160081 | czarny | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 11,32 € | | 06917-180081 | czarny | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 11,53 € | | 06917-200081 | czarny | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 13,44 € | | 06917-235081 | czarny | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 21,25 € | | 06917-250081 | czarny | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 19,29 € | | 06917-300081 | czarny | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 23,48 € | | 06917-350081 | czarny | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 23,90 € | | 06917-200101 | czarny | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 17,81 € | | 06917-235101 | czarny | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 24,67 € | | 06917-250101 | czarny | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 26,93 € | | 06917-300101 | czarny | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 32,09 € | | 06917-350101 | czarny | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 32,73 € | | 06917-032043 | naturalny | 32 | 8 | M4 | 32 | 40 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 5,67 € | | 06917-055043 | naturalny | 55 | 8 | M4 | 32 | 63 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 6,96 € | | 06917-064043 | naturalny | 64 | 8 | M4 | 32 | 72 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,06 € | | 06917-076043 | naturalny | 76 | 8 | M4 | 32 | 84 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,06 € | | 06917-088043 | naturalny | 88 | 8 | M4 | 32 | 96 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,26 € | | 06917-096043 | naturalny | 96 | 8 | M4 | 32 | 104 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,31 € | | 06917-098043 | naturalny | 98 | 8 | M4 | 32 | 106 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,31 € | | 06917-100043 | naturalny | 100 | 8 | M4 | 32 | 108 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,41 € | | 06917-102043 | naturalny | 102 | 8 | M4 | 32 | 110 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,41 € | | 06917-120043 | naturalny | 120 | 8 | M4 | 32 | 128 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 7,41 € | | 06917-136043 | naturalny | 136 | 8 | M4 | 32 | 144 | 10 | 500 | 06917-5 | | | 8,20 € | | 06917-055053 | naturalny | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,20 € | | 06917-064053 | naturalny | 64 | 10 | M5 | 40 | 74 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,19 € | | 06917-076053 | naturalny | 76 | 10 | M5 | 40 | 86 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,19 € | | 06917-088053 | naturalny | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,20 € | | 06917-096053 | naturalny | 96 | 10 | M5 | 40 | 106 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,19 € | | 06917-098053 | naturalny | 98 | 10 | M5 | 40 | 108 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,19 € | | 06917-100053 | naturalny | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,28 € | | 06917-102053 | naturalny | 102 | 10 | M5 | 40 | 112 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,26 € | | 06917-120053 | naturalny | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 5,61 € | | 06917-136053 | naturalny | 136 | 10 | M5 | 40 | 146 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 6,51 € | | 06917-140053 | naturalny | 140 | 10 | M5 | 40 | 150 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 6,51 € | | 06917-160053 | naturalny | 160 | 10 | M5 | 40 | 170 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 6,51 € | | 06917-180053 | naturalny | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 6,54 € | | 06917-200053 | naturalny | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 6,85 € | | 06917-235053 | naturalny | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 7,38 € | | 06917-250053 | naturalny | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 7,61 € | | 06917-300053 | naturalny | 300 | 10 | M5 | 40 | 310 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 17,66 € | | 06917-350053 | naturalny | 350 | 10 | M5 | 40 | 360 | 10 | 500 | 06917-3 | | | 17,86 € | | 06917-120063 | naturalny | 120 | 12 | M6 | 42 | 132 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 5,73 € | | 06917-136063 | naturalny | 136 | 12 | M6 | 42 | 148 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 8,33 € | | 06917-140063 | naturalny | 140 | 12 | M6 | 42 | 152 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 8,34 € | | 06917-160063 | naturalny | 160 | 12 | M6 | 42 | 172 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 8,58 € | | 06917-180063 | naturalny | 180 | 12 | M6 | 42 | 192 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 8,76 € | | 06917-200063 | naturalny | 200 | 12 | M6 | 42 | 212 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 9,92 € | | 06917-235063 | naturalny | 235 | 12 | M6 | 42 | 247 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 10,71 € | | 06917-250063 | naturalny | 250 | 12 | M6 | 42 | 262 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 11,29 € | | 06917-300063 | naturalny | 300 | 12 | M6 | 42 | 312 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 22,13 € | | 06917-350063 | naturalny | 350 | 12 | M6 | 42 | 362 | 12 | 500 | 06917-7 | | | 22,39 € | | 06917-140083 | naturalny | 140 | 16 | M8 | 58 | 156 | 12 | 500 | - | | | 9,89 € | | 06917-160083 | naturalny | 160 | 16 | M8 | 58 | 176 | 12 | 500 | - | | | 10,29 € | | 06917-180083 | naturalny | 180 | 16 | M8 | 58 | 196 | 12 | 500 | - | | | 10,49 € | | 06917-200083 | naturalny | 200 | 16 | M8 | 58 | 216 | 12 | 500 | - | | | 12,21 € | | 06917-235083 | naturalny | 235 | 16 | M8 | 58 | 251 | 12 | 500 | - | | | 19,32 € | | 06917-250083 | naturalny | 250 | 16 | M8 | 58 | 266 | 12 | 500 | - | | | 17,54 € | | 06917-300083 | naturalny | 300 | 16 | M8 | 58 | 316 | 12 | 500 | - | | | 21,34 € | | 06917-350083 | naturalny | 350 | 16 | M8 | 58 | 366 | 12 | 500 | - | | | 21,72 € | | 06917-200103 | naturalny | 200 | 20 | M10 | 70 | 220 | 19 | 500 | - | | | 16,19 € | | 06917-235103 | naturalny | 235 | 20 | M10 | 70 | 255 | 19 | 500 | - | | | 22,43 € | | 06917-250103 | naturalny | 250 | 20 | M10 | 70 | 270 | 19 | 500 | - | | | 24,47 € | | 06917-300103 | naturalny | 300 | 20 | M10 | 70 | 320 | 19 | 500 | - | | | 29,15 € | | 06917-350103 | naturalny | 350 | 20 | M10 | 70 | 370 | 19 | 500 | - | | | 29,75 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|