norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U
06907

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Czarny termoplast, tulejka wzgl.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06907 Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U 124 kB

Rysunki

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego, profil U

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABDHH1LTT1SWNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06907-0900690-9526,66,54229115106,410,21000 2,24 €
06907-11206112-117296,5473113712710,21000 2,52 €
06907-17708177-182308,548,13120814913,21000 4,22 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl