|
|
06904Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Czerń matowa RAL 7021 lub pomarańczowy.Wskazówka:Wymiar „A” dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 2 mm, z powodu naprężenia gnącego.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
|
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem stożkowym |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | L1 | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06904-2120061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 2,92 € | | 06904-2140061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 3,74 € | | 06904-2160061 | B | ciemnoszary RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 6,58 € | | 06904-2120062 | B | pomarańczowy | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 | | | 2,92 € | | 06904-2140062 | B | pomarańczowy | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 | | | 3,74 € | | 06904-2160062 | B | pomarańczowy | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 | | | 6,58 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|