norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur
06903

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Montaż:Od przodu lub od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06903 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie wysokich temperatur 161 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

ABCD

HLL1SWTT1Nośność
N

CADOsp.CenaZamów
06903-311708117261094113694131581500 5,12 €
06903-3132081322711944154112131681500 8,11 €
06903-3150081502711944172132131681500 10,06 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl