norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie
06902

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:Uchwyt i zaślepki – czarne.Montaż:Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.
Na zapytanie:Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06902 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie 118 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż od tyłu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1DHLL1ST2Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
06902-109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 3,20 €
06902-111706A1172919M640145896,415,5320 4,74 €
06902-111708A1172919M840145896,416870 4,74 €
06902-113206A1323120M6451631016,715,5320 5,39 €
06902-113208A1323120M8451631016,716870 5,39 €
06902-117910A1793522M10502131457,1221200 7,57 €

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1DD1HLL1STT1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
06902-209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 2,91 €
06902-211708B11729198,513,540145896,4823950 3,47 €
06902-213208B13231208,513,5451631016,7822950 5,34 €
06902-217908B17935228,513,5502131457,11222950 6,33 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl