norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem
06901

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka – mosiądz lub stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06901 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem 245 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z obustronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
komponentów
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06901-114008mosiądz14025M858165500 9,37 €
06901-214008stal14025M858165500 9,37 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl