norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z jednostronnym skosem
06900

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z jednostronnym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
Tulejka – mosiądz lub stal ocynkowana.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06900 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z jednostronnym skosem 232 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego okrągłe z jednostronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
komponentów
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06900-101mosiądz14025M857170300 10,50 €
06900-201stal14025M857170300 10,50 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl