|
|
06174Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Termoplast wzmacniany poliamidem, czarno-szary RAL 7021. Części stalowe o klasie trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305.Wersja:Części stalowe - pasywowane na niebiesko lub nierdzewne, z połyskiem.Wskazówka:Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.Zastosowanie:Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.Zalety:Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji), brak toksycznych efektów ubocznych (biokompatybilne). Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi. Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:Forma K: tuleja gwintowana Forma L: gwint zewnętrzny Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | Powierzchnia komponentów | Kolor korpusu | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06174-250590 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 1,21 € | | 06174-320690 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 1,22 € | | 06174-400690 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1,52 € | | 06174-400890 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 1,52 € | | 06174-500890 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2,17 € | | 06174-501090 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 2,17 € | | 06174-631090 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3,16 € | | 06174-631290 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 3,16 € | | 06174-631690 | K | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 4,66 € | | 06174-2505290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | | | 2,07 € | | 06174-3206290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 12 | | | 2,51 € | | 06174-4006290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06174-4008290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 12 | | | 3,14 € | | 06174-5008290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4,27 € | | 06174-5010290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 17 | | | 4,27 € | | 06174-6310290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5,44 € | | 06174-6312290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 5,44 € | | 06174-6316290 | K | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M16 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 17 | | | 7,85 € | |
|
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | Powierzchnia komponentów | Kolor korpusu | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06174-250590X10 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 1,52 € | | 06174-250590X15 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 1,52 € | | 06174-250590X20 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 1,52 € | | 06174-320690X10 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 1,74 € | | 06174-320690X15 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 1,74 € | | 06174-320690X20 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 1,74 € | | 06174-320690X25 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 1,96 € | | 06174-320690X30 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 1,96 € | | 06174-400890X15 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2,02 € | | 06174-400890X20 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 2,09 € | | 06174-400890X25 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 2,17 € | | 06174-400890X30 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 2,24 € | | 06174-400890X40 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 2,32 € | | 06174-400890X50 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 2,45 € | | 06174-501090X20 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 2,61 € | | 06174-501090X25 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 2,83 € | | 06174-501090X30 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 3,04 € | | 06174-501090X40 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 3,34 € | | 06174-501090X50 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 3,63 € | | 06174-501090X60 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 3,69 € | | 06174-631290X20 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 3,44 € | | 06174-631290X25 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 3,71 € | | 06174-631290X30 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 4,00 € | | 06174-631290X40 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 4,28 € | | 06174-631290X50 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 4,55 € | | 06174-631290X60 | L | stal | pasywowane na niebiesko | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 4,84 € | | 06174-2505290X10 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | | | 2,13 € | | 06174-2505290X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | | | 2,13 € | | 06174-2505290X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | | | 2,13 € | | 06174-3206290X10 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | | | 2,32 € | | 06174-3206290X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | | | 2,45 € | | 06174-3206290X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | | | 2,45 € | | 06174-4008290X15 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | | | 2,92 € | | 06174-4008290X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | | | 3,00 € | | 06174-4008290X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | | | 3,06 € | | 06174-4008290X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | | | 3,13 € | | 06174-4008290X40 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | | | 3,27 € | | 06174-4008290X50 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | | | 3,34 € | | 06174-5010290X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | | | 3,93 € | | 06174-5010290X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | | | 3,98 € | | 06174-5010290X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | | | 4,06 € | | 06174-5010290X40 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | | | 4,13 € | | 06174-5010290X50 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | | | 4,19 € | | 06174-5010290X60 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | | | 4,27 € | | 06174-6312290X20 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 20 | | | 4,93 € | | 06174-6312290X25 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 25 | | | 5,06 € | | 06174-6312290X30 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 30 | | | 5,30 € | | 06174-6312290X40 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 40 | | | 5,43 € | | 06174-6312290X50 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 50 | | | 5,58 € | | 06174-6312290X60 | L | stal nierdzewna | z połyskiem | ciemnoszary | M12 | 63 | 19 | 38 | 21,5 | 12,5 | 60 | | | 6,05 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|