norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową
06174

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka:Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnętrzny
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06174 Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową 160 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
Powierzchnia
komponentów
Kolor
korpusu
DD1D2HH2H3TCADOsp.CenaZamów
06174-1325053172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M5251018979 5,97 €
06174-1332063172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,512 7,28 €
06174-1340063172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M64013,526141012 9,09 €
06174-1340083172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141012 9,09 €
06174-1350083172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M8501932181217 12,32 €
06174-1350103172Kstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181217 12,32 €

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania WZROKOWEGO z obsadzoną tuleją stalową, forma L: gwint zewnętrzny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
komponentów
Powierzchnia
komponentów
Kolor
korpusu
DD1D2HH2H3LCADOsp.CenaZamów
06174-1325053172X10Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189710 6,19 €
06174-1325053172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189715 6,19 €
06174-1325053172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M52510189720 6,19 €
06174-1332063172X10Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,510 6,72 €
06174-1332063172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,515 6,72 €
06174-1332063172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,520 6,72 €
06174-1332063172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,525 7,10 €
06174-1332063172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M63213,522129,530 7,10 €
06174-1340083172X15Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141015 8,44 €
06174-1340083172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141020 8,69 €
06174-1340083172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141025 8,87 €
06174-1340083172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141030 9,05 €
06174-1340083172X40Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141040 9,43 €
06174-1340083172X50Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M84013,526141050 9,66 €
06174-1350103172X20Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181220 11,37 €
06174-1350103172X25Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181225 11,51 €
06174-1350103172X30Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181230 11,71 €
06174-1350103172X40Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181240 11,97 €
06174-1350103172X50Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181250 12,14 €
06174-1350103172X60Lstal nierdzewnaz połyskiemniebieski RAL 5002M10501932181260 12,32 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl