norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego
06094

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania wzrokowego są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej, zgodnego z FDA i UE10/2011.
Kolor zapewnia optycznie zauważalny kontrast między elementem obsługowym a innymi czynnikami i materiałami. W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania wzrokowego i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania wzrokowego, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast ultramaryna RAL 5002.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania wzrokowego.
Ultramaryna RAL 5002.
Materiały przystosowane do żywności.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna  RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06094 Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego 175 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuD

D1D2D3HH1TCADOsp.CenaZamów
06094-130005gwint wewnętrznyM515111311,54,36 5,01 €

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania wzrokowego z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuD

D1D2D3HH1LCADOsp.CenaZamów
06094-130005X10gwint zewnętrznyM515111311,54,310 6,08 €
06094-130006X20gwint zewnętrznyM615111311,54,320 6,75 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl