norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu
06094

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania detektorami metalu są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.
Wersja:Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka:Zawarte dodatki mogą powodować odbarwienia powierzchni z tworzywa sztucznego.Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania detektorami metalu
Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³.
Materiały przystosowane do żywności.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06094 Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu 186 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuD

D1D2D3HH1TCADOsp.CenaZamów
06094-140005gwint wewnętrznyM515111311,54,36 6,05 €

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem zewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Pokrętła radełkowane z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu z gwintem zewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRodzaj gwintuD

D1D2D3HH1LCADOsp.CenaZamów
06094-140005X10gwint zewnętrznyM515111311,54,310 7,11 €
06094-140006X20gwint zewnętrznyM615111311,54,320 7,77 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl