norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej
06611-50

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Uchwyt zapewnia dobrą odporność na chemikalia i korozję.
Materiał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji, sprzęty rehabilitacyjne, technika medyczna, przemysł przetwórstwa żywności.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Dobra odporność na chemikalia, wodę morską i korozję.
Siedem wariantów kolorystycznych
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06611-50 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej 334 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym, części stalowe ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
06611-50-1051X10ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-1052X10pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10516X10żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10584X10czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10586X10zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10587X10niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10588X10jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-1051X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-1052X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10516X15żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10584X15czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10586X15zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10587X15niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10588X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-1051X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-1052X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10516X20żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10584X20czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10586X20zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10587X20niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10588X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-1051X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-1052X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10516X25żółty RAL 1021termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10584X25czerwony RAL 3020termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10586X25zielony RAL 6032termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10587X25niebieski RAL 5017termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10588X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-1061X10ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-1062X10pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10616X10żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10684X10czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10686X10zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10687X10niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-10688X10jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 6,06 €
06611-50-1061X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-1062X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10616X15żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10684X15czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10686X15zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10687X15niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-10688X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 6,06 €
06611-50-1061X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-1062X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10616X20żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10684X20czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10686X20zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10687X20niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-10688X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 6,06 €
06611-50-1061X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-1062X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10616X25żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10684X25czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10686X25zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10687X25niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-10688X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 6,06 €
06611-50-1061X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-1062X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-10616X30żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-10684X30czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-10686X30zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-10687X30niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-10688X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 6,06 €
06611-50-1061X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-1062X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-10616X40żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-10684X40czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-10686X40zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-10687X40niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-10688X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 6,51 €
06611-50-1061X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-1062X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-10616X50żółty RAL 1021termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-10684X50czerwony RAL 3020termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-10686X50zielony RAL 6032termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-10687X50niebieski RAL 5017termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-10688X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 6,51 €
06611-50-2061X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-2062X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20616X15żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20684X15czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20686X15zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20687X15niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20688X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-2061X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2062X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20616X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20684X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20686X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20687X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20688X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2061X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2062X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20616X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20684X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20686X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20687X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20688X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2061X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2062X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20616X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20684X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20686X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20687X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20688X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2061X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2062X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20616X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20684X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20686X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20687X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20688X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2061X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2062X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20616X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20684X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20686X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20687X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20688X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2061X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-2062X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20616X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20684X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20686X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20687X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20688X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-2081X15ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-2082X15pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20816X15żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20884X15czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20886X15zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20887X15niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-20888X15jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 7,27 €
06611-50-2081X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2082X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20816X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20884X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20886X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20887X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-20888X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2081X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2082X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20816X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20884X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20886X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20887X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-20888X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2081X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2082X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20816X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20884X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20886X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20887X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-20888X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2081X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2082X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20816X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20884X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20886X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20887X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-20888X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2081X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2082X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20816X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20884X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20886X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20887X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-20888X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2081X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-2082X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20816X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20884X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20886X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20887X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-20888X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-2101X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2102X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-21016X20żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-21084X20czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-21086X20zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-21087X20niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-21088X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 7,27 €
06611-50-2101X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2102X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-21016X25żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-21084X25czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-21086X25zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-21087X25niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-21088X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 7,27 €
06611-50-2101X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2102X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-21016X30żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-21084X30czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-21086X30zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-21087X30niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-21088X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 7,27 €
06611-50-2101X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2102X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-21016X40żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-21084X40czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-21086X40zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-21087X40niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-21088X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 7,77 €
06611-50-2101X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2102X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-21016X50żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-21084X50czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-21086X50zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-21087X50niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-21088X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 7,77 €
06611-50-2101X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-2102X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-21016X60żółty RAL 1021termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-21084X60czerwony RAL 3020termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-21086X60zielony RAL 6032termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-21087X60niebieski RAL 5017termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-21088X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 7,77 €
06611-50-3081X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-3082X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-30816X20żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-30884X20czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-30886X20zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-30887X20niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-30888X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-3081X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-3082X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-30816X25żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-30884X25czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-30886X25zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-30887X25niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-30888X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-3081X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-3082X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-30816X30żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-30884X30czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-30886X30zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-30887X30niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-30888X30jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-3081X40ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-3082X40pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-30816X40żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-30884X40czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-30886X40zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-30887X40niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-30888X40jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 9,63 €
06611-50-3081X50ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-3082X50pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-30816X50żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-30884X50czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-30886X50zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-30887X50niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-30888X50jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 9,63 €
06611-50-3081X60ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-3082X60pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-30816X60żółty RAL 1021termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-30884X60czerwony RAL 3020termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-30886X60zielony RAL 6032termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-30887X60niebieski RAL 5017termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-30888X60jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 9,63 €
06611-50-3101X20ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-3102X20pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-31016X20żółty RAL 1021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-31084X20czerwony RAL 3020termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-31086X20zielony RAL 6032termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-31087X20niebieski RAL 5017termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-31088X20jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 8,91 €
06611-50-3101X25ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-3102X25pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-31016X25żółty RAL 1021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-31084X25czerwony RAL 3020termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-31086X25zielony RAL 6032termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-31087X25niebieski RAL 5017termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-31088X25jasnoszary RAL 7035termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 8,91 €
06611-50-3101X30ciemnoszary RAL 7021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-3102X30pomaranczowy RAL 2004termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-31016X30żółty RAL 1021termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-31084X30czerwony RAL 3020termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-31086X30zielony RAL 6032termoplast PPA3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 8,91 €
06611-50-31087X30niebieski RAL 5