norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
06600-55

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesny design w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Uchwyt składa się ze specjalnego tworzywa sztycznego o wysokiej jakości i jest dostępny w wielu standardowych kolorach.
Do zalet uchwytu zalicza się dużą sztywność i trwałość. Dzięki niewielkiej masie własnej idealnie nadaje się do mobilnych obszarów zastosowań.
Materiał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 130°C.
Zalety:Siedem wariantów kolorystycznych.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne oraz wykonania specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.

Tworzywo sztuczne do wysokiej temperatury w ciemnoszarym kolorze.
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06600-55 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko 253 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
06600-55-1041ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-1042pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10416żółty RAL 1021Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10484czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10486zielony RAL 6032Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10487niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10488jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-1051ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-1052pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10516żółty RAL 1021Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10584czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10586zielony RAL 6032Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10587niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10588jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-1061ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-1062pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10616żółty RAL 1021Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10684czerwony RAL 3020Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10686zielony RAL 6032Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10687niebieski RAL 5017Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-10688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 3,47 €
06600-55-2061ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-2062pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20616żółty RAL 1021Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20684czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20686zielony RAL 6032Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20687niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-2081ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-2082pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20816żółty RAL 1021Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20884czerwony RAL 3020Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20886zielony RAL 6032Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20887niebieski RAL 5017Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-20888jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 4,13 €
06600-55-3081ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-3082pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-30816żółty RAL 1021Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-30884czerwony RAL 3020Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-30886zielony RAL 6032Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-30887niebieski RAL 5017Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-30888jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-3101ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-3102pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-31016żółty RAL 1021Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-31084czerwony RAL 3020Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-31086zielony RAL 6032Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-31087niebieski RAL 5017Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-31088jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 5,11 €
06600-55-4101ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-4102pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41016żółty RAL 1021Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41084czerwony RAL 3020Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41086zielony RAL 6032Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41087niebieski RAL 5017Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41088jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-4121ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-4122pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41216żółty RAL 1021Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41284czerwony RAL 3020Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41286zielony RAL 6032Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41287niebieski RAL 5017Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-41288jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 6,45 €
06600-55-5121ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-5122pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51216żółty RAL 1021Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51284czerwony RAL 3020Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51286zielony RAL 6032Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51287niebieski RAL 5017Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51288jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-5161ciemnoszary RAL 7021Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-5162pomaranczowy RAL 2004Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51616żółty RAL 1021Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51684czerwony RAL 3020Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51686zielony RAL 6032Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51687niebieski RAL 5017Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
06600-55-51688jasnoszary RAL 7035Termoplast PPA5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 7,82 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl