|
|
06450-05Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844. Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym. Części stalowe pasywowane na niebiesko.Wskazówka:Seryjnie wykonywane są: pomarańczowe RAL 2004, srebrne metaliczne.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne. Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06450-05-0032 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0033 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0042 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0043 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0052 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-0053 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1042 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1043 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1052 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1053 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1062 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-1063 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-05-2062 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2063 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2082 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-2083 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-05-3082 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3083 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3102 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-3103 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-05-4102 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4103 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4122 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-4123 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-05-5122 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5123 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5162 | pomaranczowy RAL 2004 | powleczony tworzywem sztucznym | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-05-5163 | srebrny metaliczny | powleczony tworzywem sztucznym | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|