norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Żeliwo ciągliwe GJMW 400.Wersja:bębnowane z połyskiem.
Niepowlekane.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06350 Dźwignie zaciskowe 141 kB

Rysunki

Dźwignie zaciskowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

XA=Długość rękojeściBB1D2HH1StatusCADOsp.CenaZamów
06350-08M856127163412wychodzi z produkcji 2,79 €
06350-10M10701492042,514wychodzi z produkcji 5,13 €
06350-12M12871811255318wychodzi z produkcji 7,20 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl