|
|
06342Dźwignie przełączające płaskie |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – duroplast PF 31, czarny.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignie przełączające płaskie stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest przestrzeń wystarczająca, aby wykonać uchwytem przełączającym obrót o 360°. Wersja z gwiazdą wewnętrzną skonstruowana jest tak, by możliwe było przestawianie każdorazowo o 45°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, otwory pasowane i gwiaździste. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06342-206 | gwint wewnętrzny | M6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,54 € | | 06342-208 | gwint wewnętrzny | M8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,54 € | | 06342-210 | gwint wewnętrzny | M10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 12,54 € | | 06342-212 | gwint wewnętrzny | M12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 14,84 € | | 06342-216 | gwint wewnętrzny | M16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 14,84 € | | 06342-220 | gwint wewnętrzny | M20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 18,84 € | | 06342-224 | gwint wewnętrzny | M24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 18,84 € | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | X | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06342-106 | otwór pasowany | 6 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,78 € | | 06342-108 | otwór pasowany | 8 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,78 € | | 06342-110 | otwór pasowany | 10 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 13,78 € | | 06342-112 | otwór pasowany | 12 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 16,33 € | | 06342-116 | otwór pasowany | 16 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 16,33 € | | 06342-120 | otwór pasowany | 20 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 20,79 € | | 06342-124 | otwór pasowany | 24 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 20,79 € | |
|
Nr Zamówienia | Możliwość mocowania | SW | A=Długość rękojeści | A1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06342-305 | gniazdo gwiazdowe | 5,5 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 24,50 € | | 06342-307 | gniazdo gwiazdowe | 7 | 75 | 15 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8,5 | | | 24,50 € | | 06342-309 | gniazdo gwiazdowe | 9 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 26,43 € | | 06342-311 | gniazdo gwiazdowe | 11 | 100 | 15 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | | | 26,43 € | | 06342-314 | gniazdo gwiazdowe | 14 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 31,00 € | | 06342-319 | gniazdo gwiazdowe | 19 | 128 | 15 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11,5 | | | 31,00 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|