|
|
06341Dźwignie nastawne nierdzewne |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna. Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane. Uchwyt kulisty polerowany.Wskazówka:Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwignią nastawną o 360°.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne. Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06341-2082 | gwint wewnętrzny | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 12,66 € | | 06341-2102 | gwint wewnętrzny | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 12,66 € | | 06341-21012 | gwint wewnętrzny | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 15,67 € | | 06341-2122 | gwint wewnętrzny | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 15,67 € | | 06341-2162 | gwint wewnętrzny | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 | | | 18,98 € | | 06341-2202 | gwint wewnętrzny | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 | | | 26,31 € | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 20 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06341-208 | gwint wewnętrzny | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 12,66 € | | 06341-210 | gwint wewnętrzny | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 12,66 € | | 06341-2101 | gwint wewnętrzny | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 15,67 € | | 06341-212 | gwint wewnętrzny | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 15,67 € | | 06341-216 | gwint wewnętrzny | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 | | | 18,98 € | | 06341-220 | gwint wewnętrzny | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 | | | 26,31 € | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z otworem dokładnym, 0 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06341-1102 | otwór pasowany | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - | | | 12,66 € | | 06341-1122 | otwór pasowany | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 15,67 € | | 06341-1142 | otwór pasowany | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 15,67 € | | 06341-1162 | otwór pasowany | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - | | | 18,98 € | | 06341-1202 | otwór pasowany | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - | | | 26,31 € | |
|
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z otworem dokładnym, 20 stopni |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Rodzaj gwintu | Forma | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06341-110 | otwór pasowany | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | | | 12,66 € | | 06341-112 | otwór pasowany | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 15,67 € | | 06341-114 | otwór pasowany | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 15,67 € | | 06341-116 | otwór pasowany | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 | | | 18,98 € | | 06341-120 | otwór pasowany | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 | | | 26,31 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|