norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:Polerowane.Wskazówka:Stałe połączenie rękojeści z elementem współpracującym korzystniej jest wykonać za pomocą sklejenia niż za pomocą kołkowania.Wskazówka dotycząca planu:
Forma L: z otworem
Forma N: z gwintem wewnętrznym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06330 Dźwignie zaciskowe DIN 99 177 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dźwignie zaciskowe DIN 99

Dźwignie zaciskowe DIN 99, forma L

Więcej informacji

Rysunki

Dźwignie zaciskowe DIN 99, forma L

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściB1D1D2
kulka
HL2CADOsp.CenaZamów
06330-106L6489,5812244 3,28 €
06330-108L86012101630,55 3,76 €
06330-110L107614,51320386 4,86 €
06330-112L129518,51625477,5 6,81 €
06330-116L1611924203259,510 13,40 €
06330-120L2015230254075,512,5 23,17 €

Dźwignie zaciskowe DIN 99, typ N, z gwintem wewnętrznym

Więcej informacji

Rysunki

Dźwignie zaciskowe DIN 99, typ N, z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXA=Długość rękojeściB2D1D2
kulka
HL2CADOsp.CenaZamów
06330-206NM6489,5812244 3,28 €
06330-208NM86012101630,55 3,76 €
06330-210NM107614,51320386 4,86 €
06330-212NM129518,51625477,5 6,81 €
06330-216NM1611924203259,510 13,40 €
06330-220NM2015230254075,512,5 23,17 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl