|
|
06170Pokrętła krzyżowe z trzpieniem gwintowanym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Pokrętło krzyżowe z żeliwa szarego. Wkręt bez łba stalowy.Wersja:Pokrętło krzyżowe lakierowane. Wkręt bez łba oksydowany.Wskazówka:Trzpień gwintowany jest wkręcany w pokrętło krzyżowe i łączony z trzpieniem poprzecznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06170-060020 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 20 | 3 | | | 19,88 € | | 06170-060040 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 40 | 3 | | | 20,40 € | | 06170-080027 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 27 | 5 | | | 22,84 € | | 06170-080047 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 47 | 5 | | | 23,89 € | | 06170-100044 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 44 | 6 | | | 23,89 € | | 06170-100064 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 64 | 6 | | | 24,77 € | | 06170-120040 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 40 | 6 | | | 26,34 € | | 06170-120060 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 60 | 6 | | | 27,90 € | | 06170-120080 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 80 | 6 | | | 28,27 € | | 06170-160052 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 52 | 9 | | | 34,71 € | | 06170-160072 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 72 | 9 | | | 35,78 € | | 06170-160097 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 97 | 9 | | | 38,73 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|