|
|
06150Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl.... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowana, trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka:W przypadku śrub dociskowych z przetyczką przesuwną, przetyczkę można przesuwać i unieruchamiać w każdej pozycji. Pierścienie ograniczają drogę przesuwania. W przypadku śrub dociskowych z przetyczką, przetyczka jest już wciśnięta.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06150-106X40 | przetyczka stała | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 7,66 € | | 06150-106X50 | przetyczka stała | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 7,85 € | | 06150-108X50 | przetyczka stała | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 8,61 € | | 06150-108X60 | przetyczka stała | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 9,02 € | | 06150-110X60 | przetyczka stała | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 10,37 € | | 06150-110X70 | przetyczka stała | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 10,74 € | | 06150-112X70 | przetyczka stała | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 11,12 € | | 06150-112X80 | przetyczka stała | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 11,59 € | | 06150-116X75 | przetyczka stała | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 15,03 € | | 06150-116X90 | przetyczka stała | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 15,39 € | | 06150-116X110 | przetyczka stała | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 16,27 € | | 06150-120X75 | przetyczka stała | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 21,87 € | | 06150-120X90 | przetyczka stała | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 23,06 € | | 06150-120X110 | przetyczka stała | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 23,94 € | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06150-210X40 | przetyczka luzem | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 | | | 12,21 € | | 06150-210X50 | przetyczka luzem | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 | | | 12,49 € | | 06150-212X50 | przetyczka luzem | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 | | | 14,77 € | | 06150-212X60 | przetyczka luzem | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 | | | 15,20 € | | 06150-216X55 | przetyczka luzem | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 | | | 20,57 € | | 06150-216X70 | przetyczka luzem | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 | | | 21,28 € | | 06150-216X90 | przetyczka luzem | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 | | | 22,49 € | | 06150-220X55 | przetyczka luzem | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 | | | 29,03 € | | 06150-220X70 | przetyczka luzem | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 | | | 30,02 € | | 06150-220X90 | przetyczka luzem | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 | | | 31,49 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|