norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Czujniki stanu z uchwytem służą do sprawdzania stanu załączenia dociskaczy.
Czujnik rozpoznaje, czy dociskacz jest otwarty, czy zamknięty oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik jest zamocowany na dociskaczu za pomocą uchwytu.
Materiał:Stal nierdzewna.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Czujnik stanu i uchwyt w dostawie nie są zamontowane.Dane techniczne:Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy 100 mA
Zasięg 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 5000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 0,3 m, PUR, ze złączem wtykowym
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Montaż:Czujnik stanu jest mocowany na uchwycie nakrętkami i ustawiany na wymiar L1.
Uchwyt jest mocowany śrubami dociskacza przez otwory przelotowe między stopką a powierzchnią montażową.
Ustawienie precyzyjne punktu przełączania jest wprowadzane podczas montażu dociskacza.
Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Wyposażenie:05900
05908
10451
80140
Bezpieczeństwo:Czujniki stanu nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.Wskazówka dotycząca planu:
1) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05990-20 Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem do dociskacza 431 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem do dociskacza

Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem, forma H, do dociskacza poziomego

Więcej informacji

Rysunki

Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem, forma H, do dociskacza poziomego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWodpowiednie
dociskacze
M=Trzpien
dociskacz
szybkomocujący
CADOsp.CenaZamów
05990-20-06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,839300705900M6x35 109,11 €
05990-20-08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,639300705900M8x45 109,11 €

Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem, forma V, do dociskacza pionowego

Więcej informacji

Rysunki

Czujniki stanu ze stali nierdzewnej z uchwytem, forma V, do dociskacza pionowego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWodpowiednie
dociskacze
M=Trzpien
dociskacz
szybkomocujący
CADOsp.CenaZamów
05990-20-06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,539300705908M6x35 109,11 €
05990-20-08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,539300705908M8x45 109,11 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl