norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Tłoki ze stali
Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.
Tłoki chromowane.
Wskazówka:Pneumatyczne, wkręcane napinacze dźwigniowe z kołnierzem są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy przestrzeń mocowania musi być wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego przedmiotu obrabianego.
Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia.

Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Napinacze dźwigniowe można używać, aby dociskać przedmioty obrabiane z niskim profilem.

Nie można ograniczać ruchu dźwigniowego napinacza dźwigniowego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 7 barów.

W porównaniu z dociskami odchylanymi napinacze dźwigniowe mogą wytwarzać większe siły zacisku przy jednakowym rozmiarze z powodu zastosowanie mechanizmu dźwigniowego.

Wkręcany napinacz dźwigniowy z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 (07590-05) od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie napinacza dźwigniowego w urządzeniu od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.

Pozycję ramienia mocującego można dopasować indywidualnie.

Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.

Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego 05610-20.

Nakrętki rowkowe nie wchodzą w zakres dostawy.
Wyposażenie:07590-05 nakrętka rowkowa DIN 70852.
05610-20 kołnierz gwintowany.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Napinanie
2) Zwalnianie
3) Zwolniony
4) Napięty
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 05609 Napinacz dźwigniowy pneumatyczny przykręcany z kołnierzem 251 kB

Rysunki

Napinacz dźwigniowy pneumatyczny przykręcany z kołnierzem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarA

A1A2BB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7F1
N
CADOsp.CenaZamów
05609-25254148165037236616M40X1,55,5M5144625125151237-4717230 344,84 €
05609-32325260226045238018M50X1,56,5G1/81707357251310,550-5620370 363,40 €
05609-4040566623,56550268720M55X1,56,8G1/8177360251310,550-54,525560 385,25 €
05609-505063,577,52675583210022M65X1,58,5G1/82007965251110,547-5730760 557,75 €
05609-6363748829,589703511822M80X1,58,5G1/82118071,52511954-64301350 609,50 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl