|
|
04403-01Sworznie mocujące do pneumatycznych zacisków szybkomocujących |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:Sworznie mocujące do pneumatycznych zacisków szybkomocujących łączone są z przedmiotem obrabianym za pomocą gwintu. Umożliwia to szybkie łączenie i zwalnianie przedmiotu obrabianego zaciskiem za pośrednictwem zaworu pneumatycznego. Dzięki temu system można stosować również jako system mocujący z punktami zerowymi.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04403-01-108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | | | 21,69 € | | 04403-01-110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | | | 21,69 € | | 04403-01-112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | | | 25,13 € | | 04403-01-116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | | | 25,13 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|