norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Forma A z kołkiem pozycjonującym.
Forma B bez kołka pozycjonującego.
Forma C bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną.
Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Dźwignię nastawną w przypadku formy C
można wyrównać łatwo przez poluzowanie
wkrętu bez łba w krokach co 30°.
Montaż:Patrz rysunek (forma A).Zalety:- Kompaktowa i płaska konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
Wskazówka dotycząca planu:
1) Pozycja początkowa napinania
2) Pozycja końcowa napinania
3) Wkręt bez łba
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04472 Docisk boczny z mimośrodem 319 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Docisk boczny z mimośrodem
Docisk boczny z mimośrodem

Docisk boczny z mimośrodem, forma A, z kołkiem pozycjonującym

Więcej informacji

Rysunki

Docisk boczny z mimośrodem, forma A, z kołkiem pozycjonującym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWSkok
S
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 76,26 €

Docisk boczny z mimośrodem, forma B, bez kołka pozycjonującego

Więcej informacji

Rysunki

Docisk boczny z mimośrodem, forma B, bez kołka pozycjonującego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWSkok
S
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 93,09 €
04472-10600B706012558,215957504622102627 111,03 €

Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną

Więcej informacji

Rysunki

Docisk boczny z mimośrodem, forma C, bez kołka pozycjonującego z dźwignią nastawną

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RSkok
S
Siła
ręczna
FH N
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
04472-20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 142,61 €
04472-20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 121,65 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl