|
|
04402Zacisk szybkomocujacy |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Krzywka ze stali narzędziowej. Trzon i uchwyt ze stali ulepszonej. Gałka kulista z duroplastu PF31.Wersja:Krzywka i trzon hartowane i oksydowane. Uchwyt oksydowany. Gałka kulista – czarna.Wskazówka:* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty 06355. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania 06357.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Siła zacisku N | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04402-252500 | bez rękojeści | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* | | | 182,97 € | | 04402-252501 | z rękojeścią | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* | | | 198,75 € | | 04402-323200 | bez rękojeści | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* | | | 211,38 € | | 04402-323201 | z rękojeścią | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* | | | 230,29 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|