|
|
04374Łapy hakowe z obsadą boczną z wydłużoną łapą dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Łapa i śruba – stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Maks. moment dokręcania Nm | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04374-0618 | M6 | 6,4 | 16 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 18 | 2,5 | 54,5 | 44 | 25 | 18 | 50 | 9 | 4 | 5 | 7,5 | 4,5 | | | 0,00 € | | 04374-0826 | M8 | 8,4 | 20 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 26 | 3 | 65 | 53 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6,5 | | | 0,00 € | | 04374-1033 | M10 | 10,5 | 24 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 33,5 | 3,5 | 77,5 | 61 | 35 | 24 | 75 | 18 | 5 | 8 | 30 | 11,8 | | | 0,00 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|