|
|
04371Łapy hakowe z kołnierzem i wydłużonym elementem dociskowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | SW | Siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
04371-506 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 79,52 € | | 04371-508 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 79,52 € | | 04371-510 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12,5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12,5 | 40 | 19 | 6,5 | | | 94,10 € | | 04371-512 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16,5 | 18 | 17 | 12 | 12 | 16,5 | 50 | 27 | 11,8 | | | 116,63 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|