norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym
04370

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 04370 Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym 178 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym Forma C

Więcej informacji

Rysunki

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym Forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
04370-406C9167111042,522610,510304,5 35,26 €
04370-408C12208,6151252,525812,512,5406,5 42,76 €
04370-410C182510,6181466,5321016,5165011,8 57,98 €

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym Forma D

Więcej informacji

Rysunki

Łapy hakowe z wydłużonym elementem dociskowym Forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBDD1D3HH1H3RR1F
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
04370-506D91671042,52210,510304,5 35,42 €
04370-508D12208,61252,52512,512,5406,5 43,07 €
04370-510D182510,61466,53216,5165011,8 58,96 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl