|
|
03330-01Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Tulejka i sprężyna tworzywo sztuczne. Trzpień dociskowy stal, stal nierdzewna lub POM.Wersja:Trzpień dociskowy (stal) utwardzony dyfuzyjnie i oksydowany. Trzpień dociskowy (stal nierdzewna) niepowlekana. Trzpień dociskowy (POM) biały.Wskazówka:Dociski boczne służą do pozycjonowania i napinania, przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych w zastosowaniach, w których może powstać większe zabrudzenie. Na przykład: lakierowanie i obróbka strumieniowo-ścierna.
Obliczenie wymiaru X: Y > = L1-D1/2, wówczas X=D1/2-S Y < L1-D1/2, wówczas X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Lekka siła sprężyny = niebieska sprężyna Standardowa siła sprężyny = czerwona sprężyna Wzmocniona siła sprężyny = zielona sprężynaMontaż:Tulejka jest wciśnięta w otwór. Zaleca się zwilżenie tulejki przed montażem.Wskazówka dotycząca planu:1) Narzędzie montażowe 2) Niektóre rozmiary mają inną formę trzpienia
Y = wysokość obrabianego przedmiotu W = długość obrabianego przedmiotu X = odległość od osi trzpienia Z = średnica ograniczająca Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego, trzpień dociskowy ze stali |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ok.N | Nr zamówienia narzędzia montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
03330-01-100307 | siła zmniejszona | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 5,05 € | | 03330-01-100409 | siła zmniejszona | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 5,29 € | | 03330-01-100509 | siła zmniejszona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-100609 | siła zmniejszona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-200307 | siła podstawowa | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 5,05 € | | 03330-01-200409 | siła podstawowa | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 5,29 € | | 03330-01-200509 | siła podstawowa | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-200609 | siła podstawowa | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-200813 | siła podstawowa | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 6,36 € | | 03330-01-201016 | siła podstawowa | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 6,89 € | | 03330-01-300509 | siła zwiększona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-300609 | siła zwiększona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-300813 | siła zwiększona | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 6,36 € | | 03330-01-301016 | siła zwiększona | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 6,89 € | |
|
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego, trzpień dociskowy ze stali nierdzewnej |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ok.N | Nr zamówienia narzędzia montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
03330-01-110307 | siła zmniejszona | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 2,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 5,70 € | | 03330-01-110409 | siła zmniejszona | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 5,95 € | | 03330-01-110509 | siła zmniejszona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 6,54 € | | 03330-01-110609 | siła zmniejszona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 7,05 € | | 03330-01-210307 | siła podstawowa | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 5,70 € | | 03330-01-210409 | siła podstawowa | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 5,95 € | | 03330-01-210509 | siła podstawowa | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 6,54 € | | 03330-01-210609 | siła podstawowa | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 7,05 € | | 03330-01-210813 | siła podstawowa | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 7,66 € | | 03330-01-211016 | siła podstawowa | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 8,06 € | | 03330-01-310509 | siła zwiększona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 6,54 € | | 03330-01-310609 | siła zwiększona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 7,05 € | | 03330-01-310813 | siła zwiększona | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,2 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 7,66 € | | 03330-01-311016 | siła zwiększona | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,6 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 8,06 € | |
|
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego, trzpień dociskowy z POM |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | ±S | F ok.N | Nr zamówienia narzędzia montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
03330-01-120307 | siła zmniejszona | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 10 | 03330-01-03 | | | 5,05 € | | 03330-01-120409 | siła zmniejszona | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 15 | 03330-01-04 | | | 5,29 € | | 03330-01-120509 | siła zmniejszona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 30 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-120609 | siła zmniejszona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 20 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-220307 | siła podstawowa | odmienna forma trzpienia | 6 | 3 | 5,9 | 7 | 3,7 | 0,4 | 20 | 03330-01-03 | | | 5,05 € | | 03330-01-220409 | siła podstawowa | - | 8 | 4 | 7,9 | 9 | 5,2 | 0,6 | 30 | 03330-01-04 | | | 5,29 € | | 03330-01-220509 | siła podstawowa | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 60 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-220609 | siła podstawowa | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 30 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-220813 | siła podstawowa | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 50 | 03330-01-08 | | | 6,36 € | | 03330-01-221016 | siła podstawowa | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 80 | 03330-01-10 | | | 6,89 € | | 03330-01-320509 | siła zwiększona | - | 10 | 5 | 9,9 | 9 | 7,3 | 0,8 | 90 | 03330-01-05 | | | 5,47 € | | 03330-01-320609 | siła zwiększona | - | 10 | 6 | 9,9 | 9 | 10,3 | 1 | 60 | 03330-01-05 | | | 5,89 € | | 03330-01-320813 | siła zwiększona | - | 12 | 8 | 11,9 | 13 | 13,3 | 1,2 | 100 | 03330-01-08 | | | 6,36 € | | 03330-01-321016 | siła zwiększona | - | 16 | 10 | 15,9 | 16 | 16,9 | 1,6 | 160 | 03330-01-10 | | | 6,89 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|