norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Zatrzaski kulkowe 
Trzpienie ustalające
Ograniczniki 
Elementy centrujące i pozycjonujące 
Mocowania 
Nakrętki do rowków teowych
03000

Zatrzaski kulkowe Trzpienie ustalające Ograniczniki...

powrót
Nowości

norelem ustala - 03000

Grupa produktów norelem 03000 jest podzielona na osiem kategorii:
- Sprężyste elementy dociskowe
- Ograniczniki
- Kuliste trzpienie montażowego
- Trzpienie ustalające
- Kołki pozycjonujące, systemy pozycjonowania
- Dociskacze centrujące
- Podkładki równoległe, nakrętki do rowków teowych, kołki walcowe
- Dociski boczne

Zatrzaski kulkowe

Spektrum produktów norelem obejmuje różne warianty sprężystych elementów dociskowych. Z sześciokątem wewnętrznym lub szczeliną, są one najczęściej stosowane w budowie maszyn lub narzędzi. Służą jako trzpienie dociskowe lub odciskowe, umożliwiające szybkie mocowanie elementów. Korpus dociskowy ma postać kulki lub sworznia (do wyboru). Kulki są wykonane ze stali, ceramiki lub polioksymetylenu.
Inne wersje wykonania:

- Z zabezpieczeniem LONG-LOK
- Z uszczelnieniem
- Z łbem śruby

Elementy separujące

Ograniczniki mimośrodowe, regulowane ograniczniki śrubowe lub łączniki zaciskowe 5D – norelem posiada szeroką ofertę ograniczników. Ograniczniki te służą jako elementy pomocnicze do pozycjonowania przedmiotów obrabianych lub elementów konstrukcyjnych. Stosuje się je przede wszystkim w montażu i w obrabiarkach, gdzie np. konieczne jest uniwersalne regulowanie i wyrównywanie różnych listew mocujących do przyrządów.

Trzpień montażowy

Kulisty trzpień montażowy składa się z trzech głównych elementów: uchwytu z przyciskiem, sworznia i kulek. Przycisk jest wyposażony w mechanizm sprężynowy, zapewniający odblokowanie sworznia wskutek ściągania kulek do wewnątrz. Po zwolnieniu przycisku sworzeń automatycznie blokuje się ponownie po wysunięciu kulek. Pozwala to na bezpieczne i szybkie blokowanie i zwalnianie komponentów przez duże siły mocujące.
norelem ma w asortymencie kuliste trzpienie montażowe o najróżniejszych formach chwytu. Dodatkowo, w zależności od zakresu zastosowania, dostępne są wersje ze stali, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.

Trzpień ustalający

Trzpienie ustalające, zwane również sworzniami ustalającymi, są stosowane do unieruchamiania lub indeksowania elementów maszyn – na przykład w budowie maszyn, gdzie służą do zabezpieczania przyrządów wychylnych i obrotowych. Trzpienie ustalające można obsługiwać za pomocą gałki pociągowej lub pierścienia pociągowego. Po pociągnięciu specjalny mechanizm wyciąga trzpień ustalający z odpowiedniego elementu współpracującego. Pozwala to na szybkie i nieskomplikowane mocowanie i zwalnianie połączeń wtykanych.
Asortyment norelem obejmuje trzpienie ustalające o różnych długościach sworzni, średnicach i wykonane z różnych materiałów.

Kołki pozycjonujące / systemy pozycjonujące

Kołki pozycjonujące należą do klasycznych elementów ustalających. Z jednej strony nadają się do budowy przyrządów montażowych, a z drugiej strony odpowiadają za pozycjonowanie i precyzyjną regulację elementów w obrabiarkach.
Oprócz kołków pozycjonujących w różnych wersjach wykonania firma norelem oferuje dodatkowo dalsze elementy ustalające. Należą do nich sworznie centrujące, kołki pozycjonujące czy tuleje mocujące.

Tuleje centrujące rozprężne

Za pomocą dociskaczy centrujących można optymalnie mocować lub pozycjonować przedmioty obrabiane. Ze względu na centralne mocowanie, sam przedmiot obrabiany ustawia się pośrodku z dużą powtarzalnością i bez przesunięcia. Kolejną zaletą dociskaczy centrujących jest mała wysokość konstrukcyjna i stosunkowo duży zakres regulacji. Dodatkowo element może być mocowany za pomocą docisku bocznego.
norelem oferuje dociskacze centrujące z elementami kulowymi lub sześciokątnymi. Asortyment uzupełniają pasujące trzpienie rozprężne i elementy centrujące.

Podkładki równoległe / nakrętki do rowków teowych / kołki walcowe

Ta rodzina produktów obejmuje między innymi następujące elementy ustalające:

- Pary elementów równoległych wg DIN 6346
- Kątowniki pozycyjne
- Nakrętki do rowków teowych i nakrętki prowadzące do rowków teowych
- Wypusty pasowane wg DIN 6585 A i elastyczne krążki wg DIN 6888
- Kołki cylindrowe

Dociski boczne

Sprężynowe boczne podkładki dociskowe służą do pozycjonowania i zaciskania oraz do przytrzymywania i mocowania przedmiotów obrabianych i elementów. Grawerowanie, znakowanie, wiercenie czy spawanie – dociski boczne mają uniwersalne zastosowanie.
W przeciwieństwie do konwencjonalnego sprężystego zatrzasku trzpieniowego, siła docisku bocznego działa na element dociskowy poziomo. Asortyment firmy norelem obejmuje sprężynowe dociski boczne z tuleją gwintowaną, bez tulei gwintowanej i z odpowiednim mimośrodem do mocowania.
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl