|
|
02005_CPodstawki wahliwe nastawne, forma C, kulka spłaszczona, gładka |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Wersja stalowa: Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany manganowo. Nakrętka oksydowana.
Wersja nierdzewna: Korpus ulepszony cieplnie i polerowany elektrolitycznie. Nakrętka niepowleczona.Wskazówka:Kulka jest zabezpieczona przed przekręceniem. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02005-108 | C | stal | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 02005-110 | C | stal | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | 02005-112 | C | stal | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | 02005-116 | C | stal | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 02005-120 | C | stal | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | | 02005-1081 | C | stal nierdzewna | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 0,00 € | | 02005-1101 | C | stal nierdzewna | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 0,00 € | | 02005-1121 | C | stal nierdzewna | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | 02005-1161 | C | stal nierdzewna | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 0,00 € | | 02005-1201 | C | stal nierdzewna | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 0,00 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|