|
|
02408Trzpienie mocujące z główką kulistą do wspornika przedmiotu... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Śruba z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4017, klasa twardości 8.8, czarna. Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8, czarna Kulka mocująca niepowlekana.Wskazówka:Kulki mocujące w elastyczny sposób łączą przedmiot obrabiany ze wspornikiem przedmiotu obrabianego. Kulki mocujące umożliwiają duży stopień swobody na przedmiocie obrabianym.Wskazówka dotycząca planu:1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02408-125 | A | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 18 | 25 | 12,2 | | | 100,05 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02408-225 | B | 25 | 25,4 | M10 | 29 | 25 | 11 | | | 77,00 € | | 02408-250 | B | 50 | 50 | M16 | 49 | 30 | 20,5 | | | 194,74 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02408-3251240 | C | 25 | 25,4 | M12 | 17,3 | 40 | 18 | | | 105,93 € | | 02408-3251640 | C | 25 | 25,4 | M16 | 19,8 | 40 | 24 | | | 121,20 € | | 02408-3252050 | C | 25 | 25,4 | M20 | 22,3 | 50 | 30 | | | 137,11 € | | 02408-3252450 | C | 25 | 25,4 | M24 | 24,8 | 50 | 36 | | | 142,83 € | | 02408-3502450 | C | 50 | 50 | M24 | 34,5 | 50 | 36 | | | 170,25 € | | 02408-3503060 | C | 50 | 50 | M30 | 34,5 | 60 | 46 | | | 183,71 € | | 02408-3503670 | C | 50 | 50 | M36 | 34,5 | 70 | 55 | | | 205,76 € | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Rozmiar | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02408-450 | D | 50 | 50 | M16 | 25 | 20 | 18 | 3,5 | | | 99,95 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|