norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego
02407

Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Łapy dociskowe czarne oksydowane.
Kulka mocująca niepowlekana.
Wskazówka:Jednostka mocująca jest używana jako przyłączenie do przedmiotu obrabianego. Kulkę mocującą można zamocować w kilku miejscach na łapie dociskowej. Dzięki temu łapę dociskową można dowolnie regulować.

Można wymieniać kulki mocujące między oboma wielkościami systemowymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02407 Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego 207 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 652 kB

Rysunki

Łapa dociskowa do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarBB1D

GH
zakres mocowania
H1LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
02407-25807625647925,4M160-452725257666 652,05 €
02407-50807650647950M160-452720257666 773,95 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl