norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego
02403

Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Podpora magnetyczna połączona jest ze wspornikiem. Magnes można dowolnie ustawić. Umożliwia to swobodne pozycjonowanie na stole maszynowym.Wskazówka:Maksymalna przyczepność przy magnesie do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 25, 02403-25161064 uzyskiwana jest od grubości materiału 8 mm.
Maksymalna przyczepność przy magnesie do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50, 02403-50205087 uzyskiwana jest od grubości materiału 15 mm.
Nie wolno stosować jako dźwignicy.

Z odpowiednią płytą adapterową można wymieniać kulki mocujące między oboma wielkościami systemowymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02403 Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego 166 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 652 kB

Rysunki

Podpora magnetyczna do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarBHH1H2L

L1L2Siła
przyczepnośc
N
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
02403-251610642564601021331611229214703,73670,45 €
02403-5020508750877813418120516214519608,6 864,80 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl