norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego
02402

Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Element pozycjonujący pozwala na precyzyjne ustawienie odległości między przedmiotem obrabianym a stołem maszynowym. W razie konieczności za pomocą elementu pozycjonującego możliwe jest ustawienie wspornika przedmiotu obrabianego ze wstępną regulacją naciągu lub docisku.Materiał:Stal.Wersja:Elementy adaptera oksydowane na czarno.
Półosłony azotowane.
Wskazówka:Do wspornika przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 25 potrzebny jest wyłącznie element pozycjonujący 02402-25120150.

Do zastosowania elementu pozycjonującego na wsporniku przedmiotu obrabianego do systemu o wielkości 50 potrzebny jest wspornik przedmiotu obrabianego 02402-25120150 oraz adapter 02402-50 (artykuł składający się z 2 elementów adaptera i trzpienia gwintowanego) na poszczególnych końcach.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02402 Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego 235 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 652 kB

Rysunki

Element pozycjonujący do wspornika przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaRozmiarBD

D1D2HL
min.
L
maks.
LL1L2SWCADOsp.CenaZamów
02402-25120150Dokładna Regulacja254425M16x1,5946120150-16-21 457,70 €
02402-50Adapter50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 248,75 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl