|
|
02401Tuleje dystansowe do wspornika przedmiotu obrabianego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wskazówka:Tuleje dystansowe służą do rozszerzania zakresu regulacji. Montuje się je między wspornikiem a zestawem montażowym z kulką mocującą. Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | D | D1 | L | SW | Ciężar kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
02401-1625075 | 25 | M16x1,5 | 25 | 75 | 21 | 0,233 | | | 174,25 € | | 02401-1625100 | 25 | M16x1,5 | 25 | 100 | 21 | 0,293 | | | 183,11 € | | 02401-1625150 | 25 | M16x1,5 | 25 | 150 | 21 | 0,416 | | | 229,97 € | | 02401-1625250 | 25 | M16x1,5 | 25 | 250 | 21 | 0,697 | | | 271,40 € | | 02401-1625500 | 25 | M16x1,5 | 25 | 500 | 21 | 1,3 | | | 308,20 € | | 02401-2750100 | 50 | M27x2 | 40 | 100 | 36 | 0,726 | | | 242,82 € | | 02401-2750150 | 50 | M27x2 | 40 | 150 | 36 | 1,04 | | | 290,20 € | | 02401-2750250 | 50 | M27x2 | 40 | 250 | 36 | 1,623 | | | 396,81 € | | 02401-2750500 | 50 | M27x2 | 40 | 500 | 36 | 3,12 | | | 550,79 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|