norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Teleskopowa jednostka zaciskowa i zestaw montażowy czarny oksydowany.
Wał niepowlekany.
Wskazówka:Wspornik przedmiotu obrabianego można bezstopniowo regulować na długość. Za pomocą mechanizmu zaciskowe wał można bezpiecznie zaciskać przed ciągnięciem i naciskiem.

Wspornik przedmiotu obrabianego składa się z teleskopowej jednostki zaciskowej z dwoma zestawami montażowymi oraz dwoma kulkami mocującymi z główką kulistą w kształcie B do systemów o wielkości 25 lub 50.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 02400 Wspornik przedmiotu obrabianego 163 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 652 kB

Rysunki

Wspornik przedmiotu obrabianego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

RozmiarL
min.
L
maks.
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
02400-255305252553052,03 845,25 €
02400-355505253555052,58 901,60 €
02400-50350450503504506,7 2 378,20 €
02400-50450650504506507,7 2 616,25 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl