norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
96520-05

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

VMQ (caoutchouc siliconé), dureté 60° +/-5 Shore A, approuvé par la FDA.
Insert de serrage en inox 1.4301.

Finition :Bleu, similaire à RAL 5015.
Insert de serrage brut.
Nota :Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour adoucir, habiller et décorer les arêtes en tôle, de sorte qu’aucune étape d’usinage supplémentaire ne soit nécessaire.

Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la norme FDA 21 CFR 177.2600, ces profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences adaptées, entre autres dans l’industrie alimentaire.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +200 °C.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96520-05 Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

plus d'infos

Dessins

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme A

Sélection/filtre d'articles

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B

plus d'infos

Dessins

Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA, forme B
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
Pologne
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83