norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou à l’arrière
06916-10

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Matière :Poignée de manutention EN AW-6060.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Finition :noir ou argent.Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraisonLa forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06916-10 Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou à l’arrière 105 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade ou à l’arrière

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage à l’arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium laqué, montage à l’arrière

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Pologne
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83