norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
95010_B

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier,
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Corps : embouti. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95010_B Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 200 kB

Dessins

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDD1HCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-050181Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse1850116940 0,00 €
95010-075251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse2575119860 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Pologne
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83