norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch
06652_IG inch

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652_IG inch Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch 185 kB

Dessins

Poignées papillon en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
ABD

D2HH1TFiltre
06652-9AEΔ06652-09AEΔ384,58-3212188,510
06652-9A1Δ06652-09A1Δ384,510-3212188,510
06652-9A2Δ06652-09A2Δ384,51/4-2012188,510
06652-1A1Δ06652-01A1Δ50510-32142411,510
06652-1A2Δ06652-01A2Δ5051/4-20142411,510
06652-2A3Δ06652-02A3Δ7575/16-182135,616,514
06652-2A4Δ06652-02A4Δ7573/8-162135,616,514
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
Pakistan
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83